(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor digital de vibraciones VB-8201HA

Medidor digital de vibraciones VB-8201HA
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: medidor de vibraciones
· Rango de medición de aceleración (m/s2): 200:0.5 to 199.9
· Rango de medición de velocidad (mm/s): 200:0.5 to 199.9
· Exactitud: ± (5%+2 dígitos)(@80 Hz/160 Hz, @23±5°C)
· código ENE: 4986702201876

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VB-8201HA

Número de Parte
VB-8201HA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Vibrómetro Rango de medición de aceleración(Sra2) 200:0.5~199.9 Rango de medición de velocidad(mm/s) 200:0.5~199.9
Exactitud ± (5% + 2dgt) (@ 80 Hz/160 Hz 、 @ 23 ± 5 ° C) Código JAN 4986702201876 Muestreo Aproximadamente 1 vez / seg.
Fuente de alimentación 006P(9V)×1 Dimensiones(mm) Cuerpo: 78 (W) x 185 (H) x 38 (D) Parte del sensor: ø16 x 29 Peso(g) Aproximadamente 274
Accesorio Sonda con base magnética x 1, batería, manual de instrucciones Puntos de calibración Velocidad: 50 (mm/s (160 Hz)), aceleración: 50 (m/s2 (160 Hz))

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico