(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tacómetro digital de motor de gasolina

Tacómetro digital de motor de gasolina
  • Descuento por volumen

Sin contacto, muestra las RPM del motor de gasolina. Ideal para mantenimiento de automóviles y motocicletas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-600

Número de Parte
MT-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tacómetro Tipo de tacómetro Para tipo sin contacto Método de medida Tipo sin contacto
Exactitud ±1% Rango de medición: 2 ciclos 100~19990/100~15000/100~10000/100~7500/100~6000/100~5000 Rango de medición: 4 ciclos 100~19990/100~19990/100~19990/100~15000/100~12000/100~10000/100~7500
Número de cilindros 1/2/3/4/5/6/8 Código JAN 4986702201777 Dimensiones(mm) 70(W) X120(H) X17(D)
Peso(g) Aproximadamente 80 Características Muestra la velocidad del motor de gasolina sin hacer contacto y es ideal para el mantenimiento de motocicletas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico