(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibrador de medidor de ruido

Calibrador de medidor de ruido
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cumple con IEC942 clase 2; Los puntos de calibración son 94 dB y 114 dB.
· Permite la calibración sencilla de sonómetros.
· Se puede conectar a micrófonos de 1 pulgada y 1/2 pulgada de diámetro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-326

Número de Parte
MT-326
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ruido Artículos detallados de medición ruido Dimensiones(mm) 63(W)X113(H)X44(D)
Masa(g) Aproximadamente 170 Tipo Cumple con la clase 2, el punto de calibración es 94 dB y 114 dB Fuente de alimentación 006P(9V)X1
Nivel de presión sonora de salida 114 dB y 94 dB (en el entorno de uso designado) Frecuencia de salida 1000 Hz ± 4% Entorno de uso reglamentario Temperatura del aire 23 ° C Humedad 50% Presión atmosférica 1.013 mbar
Coeficiente de temperatura ± 0.0015 dB/° C Coeficiente de humedad ± 0.1 dB/10% HR Linealidad 3% o menos
Precisión del nivel de presión sonora ± 0.5 dB (bajo el entorno operativo prescrito) Operación / Entorno de almacenamiento 0~40℃/-10~60℃

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico