(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor digital de humedad

Medidor digital de humedad
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para medir el contenido de agua en madera en general, etc. Modelo estándar para medición de humedad en madera.
· Retención de datos, visualización de valor máximo/mínimo.
· Apagado automático, visualización del consumo de batería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MS-7001

Número de Parte
MS-7001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículos detallados de medición Humedad (madera) Rango de medición 9~30% Dimensiones del cuerpo principal(mm) 78(W)X185(H)X38(D)
Sonda de humedad(mm) 165Xφ23 Exactitud a ± (4% rdg + 5dgt) 23 ± 5°C Resolución de pantalla 0.001
Masa(g) Aproximadamente 330 Tipo Para medir el contenido de agua en madera general, etc. Modelo estándar de medición de contenido de agua en madera Accesorio Sonda de batería y agua x 1, electrodo de humedad tipo clavija x 10, estuche móvil, manual de instrucciones
Fuente de alimentación Batería de celda seca en capas 006P X1 Entorno operativo 0~50℃ 0~80%RH Principio de medición Tipo de pin Electrodo de agua x 2 para medición de conductividad
Monitor 3.5 dígitos, LCD, aproximadamente 0.8 segundos / ciclo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico