(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anemómetro digital práctico tipo copa de viento

Anemómetro digital práctico tipo copa de viento
  • Descuento por volumen

[Características]
· Anemómetro de copa de alta confiabilidad para medición de la velocidad del viento en exteriores.
· Tipo IP65 a prueba de agua/polvo.
· Retención de datos de valor máximo/mínimo.
· Incluye función de memoria de 100 puntos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AM-4220

Número de Parte
AM-4220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Artículos de medida Velocidad del viento Dimensiones(mm) 40(W)X190(H)X32(D)
Veleta(mm) 135ø (radio de rotación) Masa(g) Aproximadamente 180 Tipo Anemómetro de copa con alta fiabilidad para la medición de alta velocidad en exteriores.
Sensor Tipo de veleta Accesorio Estuche rígido, manual, batería Fuente de alimentación AAA Cell X4
Monitor Pantalla LCD de 3.5 dígitos Función de medición Rango de medición 0.9 ~ 35.0 m/s 2.5 ~ 126.0km/h 1.4 ~ 68.0 Nudo 144 ~ 6895ft/min 1.6 ~ 78.2 millas / h Resolución de la función de medición 0.1 m/s 0.1 km/h 0.1 Nudo 1 pie / min 0.1 millas / h
Función de medición Precisión de medición ± (2 + + 0.2) m/s ± (2 % + 0.8) km/h ± (2 % + 0.4) Nudo ± (2 % + 40) pies / min ± (2 % + 0.4) milla / h

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico