(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tarjeta SD Datalogger Anemómetro digital AM-4207SD

Tarjeta SD Datalogger Anemómetro digital AM-4207SD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Anemómetro
· Exactitud: Velocidad del viento: ±2%+0,2 dígitos/s,Temperatura del termistor: ±0.8°C,Termopar K/J: ± (0.4°C+0.5°C)
· Resolución de pantalla: Velocidad del viento: 0,1m/s,Temperatura del termistor: 0.1°C,Termopar K/J: 0.1°C
· Rango de medición: Velocidad del viento: 0,4 a 25 m/s,Temperatura: 0 a 50°C,Termopar K: -50 a 1.300°C,Termopar J: -50 a 1.200°C
· Dimensión (mm): 68 (W) × 177 (H) × 45 (D)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AM-4207SD

Número de Parte
AM-4207SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura de termopar Rango de medición Velocidad del viento: 0.4 a 25 m/s, Temperatura: 0 a 50°C, K Termopar: -50 a 1,300°C, J Termopar: -50 a 1,200°C
Dimensiones(mm) 68(W)X177(H)X45(D) Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos(mm) φ72 Exactitud Velocidad del viento: ± 2% + 0.2 dgtm/s, Temperatura del termistor: ± 0.8°C, K/J Termopar: ± (0.4°C + 0.5°C)
Resolución de pantalla Velocidad del viento: 0.1 m/s, Temperatura del termistor: 0.1°C, K/J Termopar: 0.1°C Masa(g) Aproximadamente 489 Tipo Registrador de datos anemómetro + termopar medidor de temperatura que permite la medición con la ranura SD instalada
Sensor Velocidad del viento: tipo veleta, temperatura: termistor / termopar (tipo K/J) (se vende por separado) Accesorio Tarjeta SD 1 (G) / Estuche rígido / Batería / Manual Fuente de alimentación UM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado)
Salida de datos Tarjeta SD / RS-232C / Salida USB Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C, Humedad: 10 a 85% HR Producto comprado por separado Tarjeta SD (2 G) / sensor de termopar K / adaptador de CA dedicado / cable USB: modelo USB-01 / cable RS232C: modelo UPCB-02 / software dedicado: modelo SW-U801-WIN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AM-4207SD de la serie Tarjeta SD Datalogger Anemómetro digital AM-4207SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico