(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anemómetro digital AM-4200

Anemómetro digital AM-4200
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Anemómetro
· Elemento de medición: Velocidad del viento
· Rango de medición: 0,8 a 30 m/s, 2,8 a 108 km/h 1,6 a 58 nudos/160 a 5900 pies/minuto
· Exactitud: ± (3%+2dig)
· Temperatura de funcionamiento (°C): 0 a 50·Máx. 80% HR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AM-4200

Número de Parte
AM-4200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Artículos de medida Velocidad del viento Rango de medición 0.8 ~ 30 m/s, 2.8 ~ 108 km/h 1.6 ~ 58 nudos / 160 ~ 5900 pies / min
Exactitud ± (3 % + 2dig) Temperatura de operación(°C) 0 ~ 50 · Máx 80 % RH Dimensiones(mm) 73(W)X180(H)X23(D)
Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos(mm) φ72 Masa(g) Aproximadamente 380 Tipo Ligero, compacto, tipo portátil
Sensor Tipo de molino de viento Accesorio Batería, estuche móvil, manual de instrucciones Fuente de alimentación 006P(9V)X1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AM-4200 de la serie Anemómetro digital AM-4200.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico