(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Iluminómetro digital LX-10

Iluminómetro digital LX-10
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Luminómetro
· Elemento de medición: Iluminancia
· Resolución (lux): 1 (0 to 1999) 10 (2000 to 19990)
· Rango de medición: 0 a 20000lx
· Exactitud: ± (5%lectura+4dígitos)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LX-100

Número de Parte
LX-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Iluminómetro Artículos de medida Iluminancia Rango de medición 0 ~ 20000lx
Exactitud ± (5 % rdg + 4dgt) Dimensiones del cuerpo principal(mm) 70(W)X131(H)X25(D) Sensor de dimensiones(mm) 55(W)X82(H)X18(D)
Resolución(lx) 1(0~1999) 10(2000~19990) Masa(g) Aproximadamente 195 Tipo Tipo separado fácil de usar
Accesorio Batería, manual de instrucciones Fuente de alimentación 006P(9V)X1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LX-100 de la serie Iluminómetro digital LX-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico