(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Iluminómetro digital MT-337

Iluminómetro digital MT-337
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Luminómetro
· Elemento de medición: Iluminancia
· Rango de medición: 0,01-40 000 lux (análisis 0,01) 0,001-4000 fc
· Dimensión (mm): 54 (W) × 196 (H) × 34 (D)
· Masa (sol): Aproximadamente 180

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-337

Número de Parte
MT-337
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Iluminómetro Artículos de medida Iluminancia Rango de medición 0.01-40,000 Lux (análisis 0.01) 0.001-4,000fc
Dimensiones(mm) 54(W)X196(H)X34(D) Masa(g) Aproximadamente 180 Tipo Pantalla ultra pequeña ideal para medir la iluminancia de luces de emergencia 0.01 Lux
Accesorio Estuche blando, baterías, manual Fuente de alimentación 006P (9 V) X1 Duración de la batería aproximadamente 150 horas Monitor Pantalla LCD de 5 dígitos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico