(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor digital de ORP

Medidor digital de ORP
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fácil manejo gracias a una pantalla claramente visible.
· Equipado con función de retención de datos.
· Visualización del consumo de batería.
· Monitor: mv

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YK-23RP

Número de Parte
YK-23RP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto medidor de pH Rango de medición -1999 mV ~ 1999 mV Muestreo 0.4 segundos / ciclo
Precisión de la pantalla ± (0.8% + 1dgt) (* a 23 ± 5°C) Dimensiones 68 (W) X205 (H) X30 (D) mm Longitud de la sonda X12X120mm
Longitud del cable Aproximadamente 3 m Masa(g) Aproximadamente 200 Tipo Operaciones sencillas con pantalla muy visible.
Fuente de alimentación 006P(9V)X1 Accesorio ORP Electrode/ORP-14X1, Batería, Manual de instrucciones Resolución de pantalla: pH 1 mV
Corrección de temperatura Automático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico