(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pluma digital tipo PH Medidor

Pluma digital tipo PH Medidor
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: medidor de pH
· Rango de medición: PH: 0-14 PH,Temperatura: -5-80°C
· Dimensión: 40 (W) × 186 (H) × 32 (D) mm
· Longitud de la sonda: ⌀10 × 128 mm
· Longitud del cable: 128 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PH-222

Número de Parte
PH-222
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto medidor de pH Rango de medición PH: 0-14 PH, temperatura: -5-80°C Sensor pH / electrodo de vidrio, temperatura: termistor
Dimensiones 40 (ancho) X186 (alto) X32 (profundo) mm Longitud de la sonda X10X128mm Longitud del cable 128 mm
Masa(g) Aproximadamente 130 Tipo Medidor de pH compacto tipo pluma Fuente de alimentación Baterías AAA x 4, corriente de consumo DC 4.8 mA
Accesorio Baterías AAA x 4, Electrodo PH PE-12 x 1, Solución de referencia PH4 x 1, Solución de referencia PH7 x 1, Manual de instrucciones Entorno operativo Temperatura 0 a 60°C Humedad 80% HR o menos Electrodo PH: -5 a 80°C Resolución de pantalla: pH PH: 0.01 PH, Temperatura: 0.1°C
Monitor 3.5 dígitos, LCD, pantalla de gráfico de barras, 0.8 segundos / ciclo Corrección de temperatura Calibración automática PH4, 7, 10, impedancia de entrada del sensor 1.012 Ω o superior Precisión del cuerpo PH: ± 0.02 PH (poscalibración), temperatura: ± 0.8 ° C
Registrador de datos 100 pts (máximo)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PH-222 de la serie Pluma digital tipo PH Medidor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico