(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de conductividad digital tipo pluma

Medidor de conductividad digital tipo pluma
  • Descuento por volumen

[Características]
· Medidor de conductividad compacto y convenientemente portátil.
· Cumple con el estándar IP67 a prueba de polvo y agua.
· Muestra simultáneamente la conductividad y la temperatura.
· Visualización del valor MAX/MIN y función de retención.
· Función de corrección automática de temperatura incluida.
· Función de apagado automático

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCD-431

Número de Parte
PCD-431
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de conductividad Muestreo Aproximadamente 0.8 segundos Conductividad: rango 2000μS/cm/200.00mS/cm
Conductividad: rango de medición 0 ~ 2.000μS/cm/2 ~ 20.0 ms / cm Conductividad: resolución 1μS/cm/0.01mS/cm Conductividad: precisión ± (3% FS + 1dgt)
Dimensiones 40 (W) X190 (H) X40 (D) mm Masa(g) Aproximadamente 170 Tipo Un medidor de conductividad compacto convenientemente portátil, compatible con el estándar IP67 a prueba de polvo / agua
Fuente de alimentación AAA x 4 Accesorio Manual de instrucciones, batería TDS: Rango 2000 ppm/20000 ppm
TDS: rango de medición 0 ~ 1320 ppm/1320 ~ 13200 ppm TDS: resolución 1 ppm/10 ppm TDS: precisión ± (3% FS + 1dgt)
Temperatura: rango de medición 0–60°C Temperatura: resolución 0.1℃ Temperatura: precisión ±0.8℃
Entorno operativo 0 a 50°C, 80% HR o menos Objeto de medida Conductividad / TDS / Temperatura Alcance objetivo Conductividad: 2000 μS/cm / 20.00 mS/cm TDS: 2000 ppm / 20000 ppm
Corrección automática de temperatura Dentro de un rango de 0-60°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico