(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5510HA

Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5510HA
  • Descuento por volumen

[Características]
· Es posible la medición de oxígeno en el aire/oxígeno disuelto.
· Se adoptó un sensor tipo polarógrafo.
· Función de corrección automática de temperatura.
· Equipado con función de retención de datos.
· Retención de valor máximo/mínimo.
· Estuche rígido incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DO-5510HA

Número de Parte
DO-5510HA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de calidad del agua Rango de medicion(%) 0~100.0 Rango de medicion(mg / l) 0–20
Dimensiones 78 (W) X180 (H) X32 (D) mm Longitud de la sonda Ф28X190mm Longitud del cable Aproximadamente 4 m
Masa(g) Aproximadamente 335 Tipo La medición de oxígeno en el aire / oxígeno disuelto es posible Fuente de alimentación 006P(9V)X1
Accesorio Sonda de oxígeno disuelto, diafragma, electrolito, batería, manual de instrucciones, estuche rígido Principio de medición Polarografía Oxígeno disuelto (DO): rango de medición 0 ~ 20 mg/L
Oxígeno en el aire (O2): rango de medición 0~100.0% Temperatura (° C): rango de medición 0~50°C Oxígeno disuelto (DO): capacidad de degradación 0.1 mg/L
Oxígeno en el aire (O2): resolución 0.1% Temperatura (° C): resolución 0.1℃ Oxígeno disuelto (DO): precisión ± 0.4 mg/L
Oxígeno en el aire (O2): resolución ±0.7% Temperatura (° C): precisión ±0.8℃

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico