(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de pH digital PH-201

Medidor de pH digital PH-201
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: medidor de pH
· Rango de medición: 0-14 PH (función de análisis 0,01 PH)
· Dimensión: 70 (W) × 131 (H) × 25 (D) mm
· Longitud de la sonda: ⌀10 × 128 mm
· Muestreo: Aproximadamente 0,4 segundos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PH-201

Número de Parte
PH-201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto medidor de pH Utilizar Investigación de calidad del agua. / Comida Rango de medición 0-14 PH (función de análisis 0.01 PH)
Muestreo Aproximadamente 0.4 segundos Dimensiones 70 (W) X131 (H) X25 (D) mm Longitud de la sonda X10X128mm
Masa(g) Aproximadamente 153 Tipo Ideal para piscinas, tanques de agua, productos alimenticios, instalaciones de procesamiento de agua y otra gestión de la calidad del agua. Fuente de alimentación 006P(9V)X1
Accesorio Batería, electrodo estándar, manual de instrucciones Principio de medición Tipo de electrodo de vidrio Temperatura de funcionamiento y humedad Temperatura: 0 a 50°C, Humedad: 0 a 90% HR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PH-201 de la serie Medidor de pH digital PH-201.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico