(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instrumento de medición de calidad de agua múltiple

Instrumento de medición de calidad de agua múltiple
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: medidor de calidad del agua
· Dimensión: 68 (W) × 177 (H) × 45 (D) mm
· Longitud de la sonda: ⌀22 × 120 mm
· Sensores: Sonda de conductividad/TDS/concentración de salinidad
· Rango de conductividad: 200uS/2mS/20mS/200mS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CD-4307SD

Número de Parte
CD-4307SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de calidad del agua Sensor Conductividad / TDS / Sonda de concentración de salinidad Conductividad: rango 200uS/2mS/20mS/200mS
Conductividad: rango de medición 0 ~ 200.0μS/cm/0.2 ~ 2.000mS/cm/2 ~ 20.00mS/cm/20 ~ 200.0mS/cm Conductividad: resolución 0.1μS/0.001mS/0.01mS/0.1mS Conductividad: precisión ± (2% FS + 1dgt)
Dimensiones 68 (W) X177 (H) X45 (D) mm Longitud de la sonda Ф22X120mm Masa(g) Aproximadamente 489
Tipo Registrador de datos con ranura SD instalada, instrumento de medición de calidad de agua múltiple Fuente de alimentación UM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (* el adaptador de CA se vende por separado) TDS: Rango 200 ppm/2000 ppm/20000 ppm/200000 ppm (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo).
TDS: rango de medición 0–132 ppm/132–1320 ppm/1320–13200 ppm/13200–132000 ppm (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). TDS: resolución 0.1 ppm/1 ppm/10 ppm/100 ppm (Para más detalles, consulte la pestaña del diagrama externo). TDS: precisión ± (2% FS + 1dgt) (consulte las pestañas en los dibujos de esquema para obtener más detalles)
Densidad salina: rango 0-12% (consulte la pestaña del esquema externo para más detalles) Densidad salina: resolución 0.01% (Consulte la pestaña del esquema externo para más detalles) Densidad salina: precisión ± 0.5% FS (consulte las pestañas en los dibujos de contorno para más detalles)
Rango de temperatura 0–60°C Temperatura: resolución 0.1℃ Temperatura: precisión ±0.8℃
Entorno operativo 0-50°C, humedad 80% o menos Salida de datos Tarjeta SD / RS232C / Salida USB Accesorios estandar Tarjeta SD (1 G)/Conductividad / TDS / Electrodo de salinidad / Batería / Manual / con estuche rígido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CD-4307SD de la serie Instrumento de medición de calidad de agua múltiple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico