(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro de montaje en panel - digital, MT002C/C

Termómetro de montaje en panel - digital, MT002C/C
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 to 190
· Tamaño (mm): 55 (W) × 30 (H) × 8.5 (D)
· Exactitud (m): ±1°C (10°C to 40°C)
· Rango de medición: -50 to 190°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT002C/C

Número de Parte
MT002C/C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (tipo de sensor externo) Rango de temperatura de medición(°C) -50~190 Tamaño(mm) 55(W)×30(H)×8.5(D)
Exactitud(m) ±1℃(10℃~40℃) Rango de medición -50~190℃ Aplicación Para monitor de temperatura
Fuente de alimentación LR44X1 Masa(g) Aproximadamente 23 (incluye estuche, batería) Entorno operativo 0-40°C 80% HR o menos (Sin embargo, no debe haber condensación)
Resolución 0.1°C (-19.9-199.9°C) que no sea para artículos izquierdos 1°C Temperatura de almacenamiento / humedad -10 a 50°C 70% HR o menos (pero no sujeto a condensación) Duración de la batería Aproximadamente 3.5-6 meses
Método de detección Termistor Función Termómetro Periodo de medición 1 segundo / ciclo
Longitud del cable del sensor Aproximadamente 1 m

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT002C/C de la serie Termómetro de montaje en panel - digital, MT002C/C.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico