(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro digital de mano: infrarrojo, tipo sin contacto, MT-10

Termómetro digital de mano: infrarrojo, tipo sin contacto, MT-10
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro de radiación
· Tamaño (mm): 47 (W) × 200 (H) × 196 (D)
· Exactitud (m): Temperatura de radiación: ±2% o ±3°C,Temperatura del termopar K: ±1% o ±1°C
· Rango de medición: Temperatura de radiación: -60°C a 1.500°C,Temperatura del termopar K: -64°C a 1.400°C
· Resolución: 0.1°C (1000°C o más se convierte en 1°C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-10

Número de Parte
MT-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro de radiación Tamaño(mm) 47(W)×200(H)×196(D) Exactitud(m) Temperatura de radiación: ± 2% o ± 3°C, K Temperatura del termopar: ± 1% o ± 1°C
Rango de medición Temperatura de radiación: -60°C a 1,500°C, K Temperatura de termopar: -64°C a 1,400°C Fuente de alimentación Pilas alcalinas secas AAA X 2 Masa(g) Aproximadamente 392
Entorno operativo 0-40°C, 80% HR o menos (Sin embargo, no debe haber condensación) Resolución 0.1°C (1000°C o más se convierte en 1°C) Tasa de radiación 0.10-1.00 variable D: S = 35: 1
Temperatura de almacenamiento / humedad -20 a 60°C, 70% HR o menos (sin condensación)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-10 de la serie Termómetro digital de mano: infrarrojo, tipo sin contacto, MT-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico