(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro-higrómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD

Termómetro-higrómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Registrador de temperatura y humedad. (Registrador)
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Rango de medición de humedad (%Rh): 10–90
· Tamaño (mm): 132 × 80 × 32
· Modelo: MHT-381SD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHT-381SD

Número de Parte
MHT-381SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termohigrómetro (Logger) Rango de temperatura de medición(°C) 0–50 Rango de medición de humedad(%RH) 10–90
Tamaño(mm) 132×80×32 Modelo MHT-381SD Características Los datos se guardan en la tarjeta SD. Compatible con la edición de datos de Excel de 1 GB hasta 16 GB está disponible simplemente escribiendo la tarjeta SD en la PC. La temperatura (resolución: 0.1°C) / temperatura (resolución: 0.1%) de alta resolución está disponible. Fácil de leer con gran pantalla LCD. Con unidad de montaje en pared. Conectable a PC con USB (se vende por separado).
Sensor Sensores de temperatura y humedad Fuente de alimentación UM4, AAA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado) Masa(g) Aproximadamente 282
Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C, Humedad: 10 a 85% HR Accesorio Tarjeta SD (1 GB) / Unidad de montaje en pared / Batería / Manual Resolución de la temperatura 0.1℃
Resolución de humedad 0.1%RH Precisión de la temperatura ±(0.8℃) Precisión de higrómetro ± (4% de la lectura + 1% de HR)/70% de HR o más; bajo ± (4% de la lectura + 4% de HR)/70% de HR
Salida de datos Tarjeta SD / Salida USB Función de reloj Incorporado (año / mes / fecha / hora / minuto / segundo) Intervalo de medición 5/10/30/60/120/300/600 segundos / automático
Tarjeta de memoria La tarjeta SD admite 1 GB hasta 16 GB Producto comprado por separado Adaptador de CA dedicado, Cable USB: Modelo USB-01 / Cable RS232C: Modelo UPCB-02 / Software dedicado: Modelo SW-U801-WIN Monitor Tamaño de pantalla LCD de 3 dígitos: 60X50 mm
Características La capacidad de memoria aumenta al usar la tarjeta SD.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHT-381SD de la serie Termómetro-higrómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico