(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro-higrómetro-medidor de CO2 - registrador de datos digital con tarjeta SD

Termómetro-higrómetro-medidor de CO2 - registrador de datos digital con tarjeta SD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Registrador de temperatura y humedad. (Registrador)
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Rango de medición de humedad (%Rh): 10–90
· Tamaño (mm): 132 × 80 × 32
· Modelo: MCH-383SD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCH-383SD

Número de Parte
MCH-383SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termohigrómetro (Logger) Rango de temperatura de medición(°C) 0–50 Rango de medición de humedad(%RH) 10–90
Tamaño(mm) 132×80×32 Modelo MCH-383SD Características Los datos se guardan en la tarjeta SD. Compatible con la edición de datos de Excel de 1 GB hasta 16 GB está disponible simplemente escribiendo la tarjeta SD en la PC. Temperatura (resolución: 0.1°C)/temperatura (resolución: 0.1%) / visualización de CO2 simultáneamente.
Fuente de alimentación UM4, AAA x 6 piezas, adaptador de CA de 9 V CC Masa(g) Aproximadamente 285 Entorno operativo Temperatura 0-50°C, Humedad 10-85% RH
Accesorio Tarjeta SD (1 GB) / Unidad de montaje en pared / Batería / Adaptador de CA / Manual Rango de medición Humedad relativa / temperatura / CO2 (dióxido de carbono) Monitor Tamaño de LCD: 60X50 mm
Rango de medición de CO2 0 ~ 4000 ppm Resolución de la temperatura 0.1℃ Resolución de humedad 0.1%RH
Resolución de CO2 1 ppm Precisión de la temperatura ±(0.8℃) Precisión de higrómetro ± (4% de la lectura + 1% de HR)/70% de HR o más; bajo ± (4% de la lectura + 4% de HR)/70% de HR
Exactitud de CO2 ± 40 ppm (1,000 ppm o menos) ± 5% de lectura (1,001 a 3,000) ± 250 ppm (3,001 ppm y más) Salida de datos Tarjeta SD / Salida USB Función de reloj Incorporado (año / mes / fecha / hora / minuto / segundo)
Intervalo de medición 5 segundos / ciclo Características La capacidad de memoria aumenta al usar la tarjeta SD. Los datos de carga están disponibles con el cuerpo principal como lector de tarjetas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCH-383SD de la serie Termómetro-higrómetro-medidor de CO2 - registrador de datos digital con tarjeta SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico