(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Monitor de temperatura CO2Plus

Monitor de temperatura CO2Plus
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: sensor de gasolina
· Gas objetivo: Dióxido de carbono
· Dimension externa (mm): 165 (W) × 80 (H) × 22 (D)
· Temperatura/humedad de almacenamiento: -40°C to 70°C
· Precisión de la medición de CO2: ±70 ppm o ±5% lect.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZG106

Número de Parte
ZG106
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Gas objetivo Dióxido de carbono Modelo del Producto Sensor de gas Exactitud de medición de CO2 ± 70 ppm o ± 5% de lectura
Precisión de medición de temperatura(°C) ±1 Rango de medición CO: 0–3000 ppm Temperatura: 0–50°C Resolución 0 ~ 1000 ppm (1 ppm) 1001 ~ 2000 ppm (5 ppm) 2001 ~ 3000 ppm (10 ppm)
Rango de temperatura de funcionamiento 0~50°C Dimensiones externas(mm) 165(W)X80(H)X22(D) Temperatura de almacenamiento / humedad -40℃~70℃
Código JAN 4986702302252 Masa Aproximadamente 181 g Fuente de alimentación / consumo de energía Adaptador de CA o 4 pilas alcalinas AA: aproximadamente 80 horas de uso continuo
Accesorio Adaptador de CA, manual de instrucciones Método de medición NDIR (Método de absorción infrarroja) Monitor Pantalla LCD ppm de 4 dígitos
Características Cargado con el deber de mantener las concentraciones de CO2 por debajo de 1,000 ppm de acuerdo con los códigos de construcción.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZG106 de la serie Monitor de temperatura CO2Plus.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico