(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Power Pusher

Power Pusher
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Use como se muestra en la figura cuando los engranajes, poleas y similares están atascados debido a óxido, agarrotamiento, etc.
· La fuerza hidráulica de la presión de potencia facilita la extracción.
· Múltiples aplicaciones como un conector pequeño, ligero y de alta potencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW8N
SW16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Extractor de engranajes compatible (tipo G, GL) Tirador de velocidad de choque compatible Capacidad de carga máxima
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16008~248~1880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270018・2412–18160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor hidráulico Tipo de parte Producto relacionado, artículo relacionado Carrera(mm) 15
Suplemento Múltiples aplicaciones como un conector pequeño, ligero y de alta potencia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico