(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de extractor hidráulico de 2 puntas

Juego de extractor hidráulico de 2 puntas
  • Descuento por volumen

Los engranajes, poleas y similares que se atascan debido a la oxidación y la incautación pueden extraerse fácilmente mediante la energía hidráulica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GLP12
GLP15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Rosca macho OD
(mm)
Establecer misa
(kg)
Capacidad de carga máxima
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120~300Cuando se usa L: cuando se usa 175/S: 2003219100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150~375Cuando se usa L: cuando se usa 180/S: 2103828140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor hidráulico Tipo de parte Cuerpo principal Accesorio Llave de trinquete con agarre (RHG) x 1 pieza cada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico