(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de extractores de cojinetes - tipo agarre interno, alcance de 150 mm, BPS/BPFS

Juego de extractores de cojinetes - tipo agarre interno, alcance de 150 mm, BPS/BPFS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Herramienta dedicada para extraer anillos de rodamiento internos.
· Las mordazas internas se colocan en el diámetro interno del rodamiento, por lo que después de colocarlo en el soporte, el rodamiento se puede quitar simplemente girando una tuerca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP15S
BP30FS
BP30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tirando del rodamiento aplicable (diámetro interno) Establecer misa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ8、φ10、φ12、φ15、1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ8、φ10、φ12、φ15、φ17、φ20、φ25、φ30、3.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ17、φ20、φ25、φ30、2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de rodamientos Gancho de alcance de trabajo(mm) Hasta 150 Tipo de parte Cuerpo principal
Características Las mordazas internas se colocan en el diámetro interno del rodamiento, por lo que después de colocarlo en el soporte, el rodamiento se puede quitar simplemente girando una tuerca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico