(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de extractor de empuje de rodamientos (tipo Pro potente)

Conjunto de extractor de empuje de rodamientos (tipo Pro potente)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un juego de extractores ideal para empujar y tirar de rodamientos / engranajes / poleas en áreas profundas o empotradas.
· Caja de acero provista (sin embargo, P4000 viene con una caja Tri-Wall)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P1000
P2000
P4000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Accesorio Separador de rodamientos Tirador de empuje Adaptador de rosca macho Adaptador de anillo Tuerca de acoplamiento Perno prisionero
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

607000GP Oil (15 g), caja de aceroBS1SPP2PPN2PPA1 (2 ubicaciones)PCU2 (2 ubicaciones)PSN2125 (2 piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10011000GP Oil (15 g), caja de aceroBS2SPP2PPN2-PCU2 (2 ubicaciones)PSN2125 (2 piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20022000GP Oil (15 g), caja de tres paredesBS4PP4PPN4-PCU4 (4 ubicaciones)PSN4115 (2 piezas), PSN4420 (2 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de rodamientos Tipo de parte Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico