(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de engranaje deslizante de uñas ultra ancho y delgado

Extractor de engranaje deslizante de uñas ultra ancho y delgado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La dimensión H es la dimensión con el hilo macho levantado al máximo.
· Ideal para extraer poleas o engranajes donde hay un espacio limitado para enganchar las garras.
· La garra es un dispositivo de estilo deslizante, y un perno de tapa lo hace ideal para la colocación.
· ABT90L es el tipo de garra larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABT90
ABT90L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Masa
(g)
Suplemento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70600-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100800Tipo de longitud de garra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Poleas Aplicables(mm) 40~90 Tipo de parte Cuerpo principal
Carga de ruptura(kN) 25 Grosor de la punta de la garra(mm) 2 Rosca macho OD(mm) 14
Características La garra es un dispositivo de estilo deslizante, y un perno de tapa hace que la colocación sea ideal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico