(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de extractores de velocidad de choque

Juego de extractores de velocidad de choque
  • Descuento por volumen

Tipo de servicio pesado para profesionales

[Caracteristicas]
· La dimensión H es la dimensión con el hilo macho levantado al máximo en la dimensión D mínima.
· La capacidad de extracción se destaca con engranajes / poleas agarrotadas y oxidadas, utilizando una acción de martillo para proporcionar un impacto de impacto a las cabezas de los tornillos macho (un mecanismo que no se encuentra en otros extractores). Con caja de acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSP5
SSP8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Grosor de la punta de la garra
(mm)
Rosca macho OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55~125140503000518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80~2002001006000722

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Tipo de parte Cuerpo principal Accesorio GP Oil (15 g), llave de llave hexagonal, llave de cabeza súper, caja de acero
Características Esto ejerce una capacidad de tracción mediante la aplicación de un golpe de impacto con un martillo en la cabeza de un tornillo en poleas de engranajes agarrotadas u oxidadas. (Este mecanismo no está en otros tipos de extractores)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico