(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de clavo delgado extractor de engranajes deslizantes (tipo largo)

Tipo de clavo delgado extractor de engranajes deslizantes (tipo largo)
  • Descuento por volumen

Las garras delgadas requieren menos espacio de agarre y son efectivas en lugares donde el tipo convencional no podría usarse.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GS90TM
GS120TM
GS160TM
GS200TM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Grosor de la punta de la garra
(mm)
Rosca macho OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 20-90 / Interior: 80-1401782016002.714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 25-120 / Interior: 80-1801782018002.714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 30-160 / Interior: 110-2203103542003.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 30-200 / Interior: 110-2603103545003.518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Tipo de parte Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico