(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extractor de engranajes deslizantes (tipo largo)

Extractor de engranajes deslizantes (tipo largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las garras pueden deslizarse en paralelo, efectivas para trabajar en espacios reducidos.
· Simplemente vuelva a configurar la garra para colgarla interior o exterior, que están disponibles.
· La colocación de la garra se puede arreglar fácilmente con solo girar una perilla.
· Con GS-M, la garra puede alcanzar una amplia gama, con tornillos macho de una longitud adecuada, de modo que se pueda realizar un trabajo eficiente.
· Ideal especialmente para desmontar motores, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GS90M
GS120M
GS160M
GS200M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Grosor de la punta de la garra
(mm)
Rosca macho OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 15-90 / Interior: 70-140178451600314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 20-120 / Interior: 70-180178451800314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 25-160 / Interior: 100-2203106041004.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 25-200 / Interior: 100-2603106044004.518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Tipo de parte Cuerpo principal Características La garra se puede entregar a través de una amplia gama, los tornillos tienen una longitud adecuada y se puede realizar un trabajo eficiente. Este producto es particularmente ideal para motores y otros campos. Simplemente vuelva a configurar la garra para colgarla interior o exterior, que están disponibles. La colocación de la garra se puede arreglar fácilmente con solo girar una perilla.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico