(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de engranajes deslizantes

Extractor de engranajes deslizantes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las garras pueden deslizarse en paralelo, efectivas para trabajar en espacios reducidos.
· Simplemente vuelva a configurar la garra para colgarla interior o exterior, que están disponibles.
· La colocación de la garra se puede arreglar fácilmente con solo girar una perilla.
· Con GS-M, la garra puede alcanzar una amplia gama, con tornillos macho de una longitud adecuada, de modo que se pueda realizar un trabajo eficiente.
· Ideal especialmente para desmontar motores, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GS90
GS120
GS160
GS200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Grosor de la punta de la garra
(mm)
Rosca macho OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 15-90 / Interior: 70-140103451000314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 20-120 / Interior: 70-180103451200314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 25-160 / Interior: 100-2201606026004.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Exterior: 25-200 / Interior: 100-2601606029004.518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Tipo de parte Cuerpo principal Características Simplemente vuelva a configurar la garra para colgarla interior o exterior, que están disponibles. La colocación de la garra se puede arreglar fácilmente con solo girar una perilla.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico