(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador hexalobular a prueba de manipulaciones suizo

Destornillador hexalobular a prueba de manipulaciones suizo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se incluye un destornillador de agarre suizo suave al tacto TX 27-40 con un hexágono base

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8400B-20
8400B-25-300
8400B-30
8400B-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) Reforzar Tamaño Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
Peso
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100NAT2051953.8454El mango es un agarre suizo suave al tacto.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300NAT2564004.4-El mango es un agarre suizo suave al tacto.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

130IncluidoT3072355.52109El mango es un agarre suizo suave al tacto. Incluye base hexagonal.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140IncluidoT4082506.65152El mango es un agarre suizo suave al tacto. Incluye base hexagonal.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Tipo de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico