(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador suizo con tuerca de agarre (con base hexagonal)

Destornillador suizo con tuerca de agarre (con base hexagonal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Destornillador suizo de tacto suave al tacto.
· Una llave para tuercas ideal para un giro rápido.
· Como hay una parte hexagonal en la base, se puede girar con una llave aplicando torque.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8200S-9
8200S-10
8200S-11
8200S-12
8200S-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Longitud total
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
Peso
(g)
Tornillo compatible Suplemento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140925013.0120-Tamaño del hexágono base (mm): 10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1601027014.7133M6Tamaño del hexágono base (mm): 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1801130016.0183M7Tamaño del hexágono base (mm): 13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1901231017.0210-Tamaño del hexágono base (mm): 13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2001332018.5262M8Tamaño del hexágono base (mm): 17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Caja Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar Incluido
Tipo de agarre Resina Características La empuñadura suiza es un mango hecho de 2 nuevos tipos de materiales: polipropileno y santopreno. La forma del mango es del mismo tipo que Multi-Craft, basada en un diseño ergonómico, y el material de superficie cuidadosamente seleccionado está cerca de la dureza de las manos humanas. Esto mejora aún más las características del mango PB convencional, dando al agarre suizo una sensación suave y cálida. El símbolo que marca la forma de la punta del destornillador en la parte posterior del mango también indica el tamaño, por lo que puede seleccionar rápidamente un destornillador adecuado para el trabajo. La estructura especial de la superficie lo hace menos resbaladizo incluso cuando se agarra con las manos mojadas; Además, es resistente al aceite y la gasolina e incluso si se ensucia se puede limpiar fácilmente. Hay una parte hexagonal en la base del eje para permitir un mayor torque a través del uso de la llave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico