(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extractor de engranajes tipo GL (tipo profesional de servicio pesado)

Extractor de engranajes tipo GL (tipo profesional de servicio pesado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La dimensión H es la dimensión con el hilo macho levantado al máximo en la dimensión D mínima.
· Garra más larga que el tipo G, con tres agujeros que amplían el rango de la garra.
· Una de las garras está diseñada para tener un ancho de ranura para pernos de gancho (para BS).
· El adaptador con bola de acero reduce significativamente la resistencia a la fricción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GL4
GL6
GL8
GL10
GL12
GL15
GL18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Grosor de la punta de la garra
(mm)
Rosca macho OD
(mm)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~1001504010005.814Aceite GP (15 g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a 1501906023006.718Aceite GP (15 g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80~2002758044007.422Aceite GP (15 g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100–25030010070008.028GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120~300350120100008.732GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150~375400150130009.838GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinza, empujador de potencia (SW8N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180~4504401801600010.844GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinza, empujador de potencia (SW8N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Tipo de parte Cuerpo principal Características Garra más larga que el tipo G, con tres agujeros que amplían el rango de la garra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico