(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de trinquete 8510R-100

Destornillador de trinquete 8510R-100
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los destornilladores de trinquete PB SWISS TOOLS son ideales para trabajos de apriete o aflojamiento rápidos.
· Se utiliza en combinación con la serie C6 (1/4 "hex.).
· Se puede cambiar entre las posiciones en sentido horario, antihorario y fijo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8510R-100

Número de Parte
8510R-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Resina Longitud total(mm) 228
Peso(g) 225 Número de engranajes 24 Características Se puede cambiar entre las posiciones en sentido horario, antihorario y fijo. El sentido de rotación se puede cambiar con una mano. Cuenta con 24 engranajes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico