(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de engranajes tipo G (tipo profesional de servicio pesado)

Extractor de engranajes tipo G (tipo profesional de servicio pesado)
  • Descuento por volumen

El adaptador con bola de acero (G4-G24) reduce significativamente la resistencia a la fricción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G3
G4
G6
G8
G10
G12
G15
G18
G24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Poleas Aplicables
(mm)
Gancho de alcance de trabajo
(mm)
Carga de ruptura
(kN)
Masa
(g)
Grosor de la punta de la garra
(mm)
Rosca macho OD
(mm)
Accesorio Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~7555204003.512Aceite GP (15 g)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~100100408004.114Aceite GP (15 g)Amplia gama de entrega de garras a través de 2 agujeros de garras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a 1501506019005.318Aceite GP (15 g)Amplia gama de entrega de garras a través de 2 agujeros de garras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80~2002408038006.722Aceite GP (15 g)Amplia gama de entrega de garras a través de 2 agujeros de garras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100–25025010060007.428GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinzaAmplia gama de entrega de garras a través de 2 agujeros de garras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120~30027512090008.032GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinzaAmplia gama de entrega de garras a través de 3 agujeros de garras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150~375320150110008.738GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinza, empujador de potencia (SW8N)Amplia gama de entrega de garras a través de 3 agujeros de garras
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180~450370180150009.844GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinza, empujador de potencia (SW8N)Amplia gama de entrega de garras a través de 3 agujeros de garras
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

280~6005752404500017.544GP Oil (15 g), llave de trinquete de base simple con pinza, empujador de potencia (SW8N)Amplia gama de entrega de garras a través de 3 agujeros de garras

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de engranajes Tipo de parte Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico