(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de repuesto para destornillador de precisión

Mango de repuesto para destornillador de precisión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mango de hoja de eje hexagonal de 3,5 mm (serie 53).
· La superficie de agarre es de acabado satinado, lo que la hace menos resbaladiza.
· A medida que gira el extremo de agarre, se puede usar fácilmente para realizar giros rápidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

53TELESCOPE

Número de Parte
53TELESCOPE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Resina Diámetro del eje (ø)(mm) 3.5 (cuchilla usada)
Longitud total(mm) 85 Peso(g) 11 Características A medida que gira el extremo de agarre, se puede usar fácilmente para realizar giros rápidos. La superficie de agarre tiene un acabado satinado, lo que la hace menos resbaladiza.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 53TELESCOPE de la serie Mango de repuesto para destornillador de precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico