(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornilladores de precisión de repuesto (hexalobulares)

Destornilladores de precisión de repuesto (hexalobulares)
  • Descuento por volumen

Hoja serie 53. Se puede combinar y usar con 53 manijas TELESCOPIO para destornilladores de repuesto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
53T-6-7-120
53T-8-9-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T6xT78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T8xT99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Diámetro del eje (ø)(mm) 3.5 Longitud total(mm) 120
Suplemento Se puede combinar y usar con 53 manijas TELESCOPIO para destornilladores de repuesto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico