(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conductor hexalobular

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
400-45
400-50
400-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) Tamaño Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

145T459265162
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150T5010275236
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160T5512290310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Características El agarre es suave con la piel, ideal para agarrar, excelente en resistencia al impacto y fácil de mantener. PB fabrica las manijas sin el uso de cadmio, utilizando un solo material reciclable para lograr una producción respetuosa con el medio ambiente. El agarre ranurado, que ha sido soportado durante décadas, es la forma más adecuada para agarrar y puede transmitir de manera confiable un alto par. La cuchilla está hecha de la aleación especial original de PB, que combina una excelente dureza y rigidez. En la hoja se indica un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico