(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de destornillador de repuesto (Torx Plus)

Hojas de destornillador de repuesto (Torx Plus)
  • Descuento por volumen

Hoja de destornillador Torx Plus serie 215. Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
215TXP-27
215TXP-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

27IP
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30IP

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 120 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Longitud total(mm) 200
Peso(g) 43 Suplemento Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico