(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hojas de destornillador de repuesto (hexalobular)

Hojas de destornillador de repuesto (hexalobular)
  • Descuento por volumen

Destornillador hexalobular serie 215. Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

215T-6

Número de Parte
215T-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 70 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Tamaño T6
Longitud total(mm) 150 Peso(g) 27 Suplemento Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 215T-6 de la serie Hojas de destornillador de repuesto (hexalobular).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico