(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja de accionamiento 1/4 SQ para destornillador conmutable

Hoja de accionamiento 1/4 SQ para destornillador conmutable
  • Descuento por volumen

Cuando se usan tomas con un ángulo de inserción de 1/4 "SQ, etc. Se pueden combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

215V-1/4

Número de Parte
215V-1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Tamaño 1/4 pulgada SQ Longitud total(mm) 140 Peso(g) 28
Suplemento Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 215V-1/4 de la serie Hoja de accionamiento 1/4 SQ para destornillador conmutable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico