(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador hexagonal con mango cruzado (giro rápido)

Destornillador hexagonal con mango cruzado (giro rápido)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este agarre se adapta bien a la palma de la mano, perfecto para aplicar torque en espacios estrechos.
· Tipo largo.
· Un collar de giro rápido está equipado en el eje.
· El extremo de agarre del 207LT-3 incluye un eje que es conveniente para un giro rápido y se puede girar con la punta de los dedos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

207LT-8

Número de Parte
207LT-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 195 Longitud axial L(mm) 150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 207LT-8 de la serie Destornillador hexagonal con mango cruzado (giro rápido).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico