(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador hexagonal con mango cruzado (largo)

Destornillador hexagonal con mango cruzado (largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este agarre se adapta bien a la palma de la mano, perfecto para aplicar torque en espacios estrechos.
· Tipo largo.
· El extremo de agarre de 207 L-3 incluye un eje que es conveniente para un giro rápido y se puede girar con la punta de los dedos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
207L-4.5
207L-5.5
207L-6
207L-8
207L-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud axial L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.5190150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.5190150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6195150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8195150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10245200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico