(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de barra hexagonal de bolígrafo

Destornillador de barra hexagonal de bolígrafo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un destornillador con excelente resistencia al impacto de 1 to más. También es resistente al aceite y la gasolina.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para aplicaciones generales. Clip reciclable.
· La superficie de agarre se adapta a la mano y el diseño de la ranura es ergonómico, lo que permite aplicar un alto par.
· El material CAB transparente y de alta calidad es extremadamente resistente a los impactos, así como resistente al aceite y la gasolina, y puede reciclarse.
· Suave para la piel y cómodamente agarrado. Los aromas de vainilla se mezclan para suprimir los olores.
· Con un punto de bola de precisión, los tornillos en superficies anguladas con una inclinación de hasta 30 ° se pueden girar.
[Aplicaciones]
· Ideal para industrias manufactureras, sitios de ensamblaje, reparaciones, artesanía artesanal, bricolaje, pasatiempos y más.
* No se puede usar para el apriete final.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
206S-2
206S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico