(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador tipo varilla hexagonal (largo)

Destornillador tipo varilla hexagonal (largo)
  • Descuento por volumen

Un destornillador largo con excelente resistencia al impacto de 1 to más. También es resistente al aceite y la gasolina.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para aplicaciones generales. Clip reciclable. Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.
· La superficie de agarre se adapta a la mano y el diseño de la ranura es ergonómico, lo que permite aplicar un alto par.
· El material CAB transparente y de alta calidad es extremadamente resistente a los impactos, así como resistente al aceite y la gasolina, y puede reciclarse.
· Suave para la piel y cómodamente agarrado. Los aromas de vainilla se mezclan para suprimir los olores.
· La cuchilla es de níquel cromado. Tiene excelente resistencia a la oxidación y larga vida.
· El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en los orificios de los tornillos.
[Aplicaciones]
· Ideal para industrias manufactureras, sitios de ensamblaje, reparaciones, artesanía artesanal, bricolaje, pasatiempos y más.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
205L-2
205L-2.5
205L-3
205L-4
205L-4.5
205L-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1402.5230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1603255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2204.5320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3208440

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Hexágono Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico