(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de destornillador de plástico (estándar)

Soporte de destornillador de plástico (estándar)
  • Descuento por volumen

Un destornillador Phillips con excelente resistencia a los golpes.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para aplicaciones generales. Clip reciclable.
· La superficie de agarre se adapta a la mano y el diseño de la ranura es ergonómico, lo que permite aplicar un alto par.
· El material CAB transparente y de alta calidad es extremadamente resistente a los impactos, así como resistente al aceite y la gasolina, y puede reciclarse.
· Suave para la piel y cómodamente agarrado. Los aromas de vainilla se mezclan para suprimir los olores.
· La resistencia a los golpes es de 1 t. Resistente al aceite y la gasolina.
[Aplicaciones]
· Ideal para industrias manufactureras, sitios de ensamblaje, reparaciones, artesanía artesanal, bricolaje, pasatiempos y más.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

190-3-200

Número de Parte
190-3-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 3 Longitud del eje L (mm) 200
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Diámetro del eje (ø)(mm) 8 Longitud total(mm) 320 Peso(g) 171
Tornillo compatible M6-8 Características El agarre está hecho de CAB (butirato de acetato de celulosa) que contiene materiales naturales nacidos de la madera y el algodón. El agarre es suave con la piel, ideal para agarrar, excelente en resistencia al impacto y fácil de mantener. El agarre ranurado, que ha sido soportado durante décadas, es la forma más adecuada para agarrar y puede transmitir de manera confiable un alto par. La cuchilla está hecha de la aleación especial original de PB, que combina una excelente dureza y rigidez. En la hoja se indica un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 190-3-200 de la serie Soporte de destornillador de plástico (estándar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico