(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador de cabeza plana (estándar)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
100-8
100-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso
(g)
Tornillo compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

162202.510350272M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18240311375333M12-14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Características Como la punta está mecanizada en paralelo, no sale y puede transmitir un alto par sin dañar la ranura del tornillo. El agarre está hecho de CAB (butirato de acetato de celulosa) que contiene plantas naturales o materiales a base de algodón. El agarre es suave con la piel, ideal para agarrar, excelente en resistencia al impacto y fácil de mantener. El agarre ranurado, que ha sido soportado durante décadas, es la forma más adecuada para agarrar y puede transmitir de manera confiable un alto par. La cuchilla está hecha de la aleación especial original de PB, que combina una excelente dureza y tenacidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico