(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Buff para acabado pulido

Buff para acabado pulido
  • Descuento por volumen

Ideal para pulido ligero y eliminación de suciedad. La lima fina # 512 es ideal para eliminar óxido en latón. * Usar a velocidades de 15,000 rpm o menos. * Use con un mandril # EZ402 o # 402 (se vende por separado).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

512E

Número de Parte
512E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Diámetro externo(mm) 23.8 Diámetro del eje(mm) 3.2
Tamaño de partícula(#) 320 Número contenido en un paquete 1 Aplicaciones detalladas Ideal para pulido ligero y eliminación de suciedad.
Herramienta DERMEL utilizable Todas las herramientas rotativas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 512E de la serie Buff para acabado pulido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico