(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miniso

Miniso
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como una sierra eléctrica compacta para cortar madera y plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

670

Número de Parte
670
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior de la hoja de sierra(mm) 31.8 Profundidad máxima de corte(mm) 6.35 Diámetro interno(mm) 9.2
Accesorio Hoja de repuesto para mini sierra 546 mm x 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 670 de la serie Miniso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico