(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchilla de repuesto Miniso

Cuchilla de repuesto Miniso
  • Descuento por volumen

Hoja de repuesto dedicada para mini sierras # 670.

[Caracteristicas]
· Hoja de repuesto dedicada para mini sierras # 670.
· # Espesor aproximadamente 0.6 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

546

Número de Parte
546
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número contenido en un paquete 1 Aplicación Corte de madera / plástico / aluminio Herramienta DREMEL utilizable(rpm) Serie 4,000 / 8,200 / 300
Diámetro(mm) 31.8 Espesor(mm) Aproximadamente 0.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 546 de la serie Cuchilla de repuesto Miniso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico