(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresas de carburo - tungsteno, tipo cilindro, 9901

Fresas de carburo - tungsteno, tipo cilindro, 9901
  • Descuento por volumen

El cortador de carburo se utiliza para biselar, pulir y eliminar materiales con hierro duro o acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica, plástico, madera endurecida y otros materiales duros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

9901

Número de Parte
9901
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto diámetro del mango 3 mm Número contenido en un paquete 1 Diámetro del eje(mm) 3.2
Diámetro externo(mm) 3.2 Aplicación Biselado y eliminación de material Herramienta DREMEL utilizable(rpm) Todas las herramientas rotativas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 9901 de la serie Fresas de carburo - tungsteno, tipo cilindro, 9901.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico